Schmalz

Tilaustiedot

Vacuum reservoir VOL is delivered as a ready to connect product.

 

Available spare parts: filter insert

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

VOL 50

Osanro: 10.03.03.00118

Tyhjiösäilytys

Reservoir volume50 (l)
Height H235 (mm)
Additional function vacuum reservoirGauge, non-return valve, filter
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
B 510  mm
B1 630  mm
d 11  mm
G1 G3/4"-F
G2 G1-1/4"-F
H 235  mm
H1 270  mm
L 710  mm
X1 480  mm
Y1 470  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Reservoir volume 50  l
Weight 35,5  kg
Product family VOL
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Varaosat

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin