VOL 50
Parça no.: 10.03.03.00118
Vakum rezervuarı
Rezervuar hacmi | 50 (l) |
Yükseklik H | 235 (mm) |
Ek fonksiyon vakum haznesi | Manometre, valf, filtre |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri

Öznitelik | Değer |
---|---|
B | 510 mm |
B1 | 630 mm |
d | 11 mm |
G1 | G3/4"-F |
G2 | G1-1/4"-F |
H | 235 mm |
H1 | 270 mm |
L | 710 mm |
X1 | 480 mm |
Y1 | 470 mm |
Teknik veri
Teknik veri
Öznitelik | Değer |
---|---|
Rezervuar hacmi | 50 l |
Ağırlık | 35,5 kg |
Ürün ailesi | VOL |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon