Schmalz

Tilaustiedot

The vacuum unit VH-TR Start is delivered as a ready-to-connect product.

  • Available spare parts: vacuum gauge, wear parts kit for vacuum pump, vacuum pump, filter, non-return valve
  • Available accessories: vacuum hose, roller set
Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

  • UUSI
  • TEHOKAS

VH-TR Start 25 30

Osanro: 10.01.55.00003

Vacuum unit with vacuum pump and accumulator

ShapeStart
Design vacuum generatorDry-running pump EVE-TR
Suction rate (max.)25 (m³/h)
Reservoir volume30 (l)
Width B457 (mm)
Height H776 (mm)
Max. vacuum-850 (mbar)
withFilter
Voltage at 50 Hz190 - 255 V / 330 - 440 V AC3
Voltage at 60 Hz190 - 290 V / 330 - 500 V AC3
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
L 521  mm
B 457  mm
H 776  mm
D 25  mm
with Filter
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Suction rate (max.) 25  m³/h
Reservoir volume 30  l
Max. vacuum −850  mbar
Voltage at 50 Hz 190 - 255 V / 330 - 440 V AC3
Voltage at 60 Hz 190 - 290 V / 330 - 500 V AC3
Dokumentointi

Varaosat

Lisätarvikkeet

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin