Schmalz

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

FAS 63x47 G3/8-AG EMVP-10

Osanro: 10.05.01.00065

Filter with mounting kit

Outside diameter D63 (mm)
Length L47 (mm)
Height H19.5 (mm)
Thread G1G3/8"-M
Utilization designSolenoid valve
Size10
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
D 63  mm
G1 G3/8"-M
LG1 8  mm
H 19,5  mm
L 47  mm
L1 58  mm
SW1 19  mm
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin