FAS 63x47 G3/8-AG EMVP-10
Parça no.: 10.05.01.00065
Montaj kitli filtre
Dış çap D | 63 (mm) |
Uzunluk L | 47 (mm) |
Yükseklik H | 19.5 (mm) |
Diş G1 | G3/8"-M |
İnşaat kullanımı | Solenoid valf |
Boyut | 10 |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri

Öznitelik | Değer |
---|---|
D | 63 mm |
G1 | G3/8"-M |
LG1 | 8 mm |
H | 19,5 mm |
L | 47 mm |
L1 | 58 mm |
SW1 | 19 mm |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon