Schmalz

Palkeet imukuppi SAOB HT2 (soikea, 1,5-kertainen)

Silikoniton erikoismateriaali HT2 takaa PWIS: n ja lämpötilan kestävyyden jopa 250 ° C asti

Suurikokoinen, jäsennelty sisätuki estää syvää vetämistä ja kestää suurimpia poikittaisvoimia

Pehmeät, joustavat tiivistävät huulitiivisteet optimaalisesti jopa pienillä epätasaisuuksilla

1,5 taitosta sopeutuu täydellisesti kaareviin työkappaleisiin ja tarjoaa erittäin hyvän vaimennuksen

Design
  • Vankka ja joustava imukahva SAOB, valmistettu HT2: sta, soikea, 1,5-kertainen, yksi tiivistehuuli ja sisäinen tuki
  • Liitäntänappi on kiinnitetty lujasti imukupin jäykistyskappaleeseen (erittäin korkea lujuuden ja lämpötilan kestävyys)
Tekniset tiedot
  • Mitat: 60 x 30 ja 80 x 40 mm
  • Materiaali: HT2
  • Liitäntänappi liimattu

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin