Balg-zuiggrijpers SAOB HT2 (ovaal, 1,5-vouwen)
Siliconenvrij speciaal materiaal HT2 garandeert LABS-vrijheid en temperatuurbestendigheid tot 250 °C
De gestructureerde binnensteun met een groot oppervlak verhindert dieptrekken en is bestand tegen maximale dwarskrachten
Zachte, knuffelende lippendichtingen, zelfs bij lichte oneffenheden, optimaal af te dichten
1.5 plooien passen zich optimaal aan aan gebogen werkstukken en bieden een zeer goede demping
Ontwerp
Ontwerp

- Robuuste en bestendige zuignap SAOB van HT2 in ovale uitvoering met 1,5-voudige plooien, enkele afdichtingslip en interne steun
- Aansluitnippel vast verbonden met de verstijvingsinzet in de zuignap (zeer hoge sterkte en temperatuurbestendigheid)
Technische gegevens
Technische gegevens
- Afmetingen: 60 x 30 en 80 x 40 mm
- Materiaal: HT2
- Aansluitnippel gelijmd