Schmalz

Tilaustiedot

Manometer VAM is delivered as a ready-to-connect product.

 

Available accessories: pressure limiter valve

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

VAM 63 V400 H BAR

Osanro: 10.07.02.00002

Vacuum gauge (manometer) for analogue measurement and monitoring of the vacuum

Toimialat: Yleiskäyttö

Outside diameter D63 (mm)
Measuring range [bar]-0,40 ... 0,00 bar
Shape manometers
Product familyVAM
BAR scale
Tuotetiedot
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
B 34  mm
B1 46  mm
D 63  mm
G1 G1/4"-M
LG1 12  mm
SW1 14  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Shape manometers
Measuring range [bar] -0,40 ... 0,00 bar
Operating pressure -0,40...0 bar
Weight 191  g
Product family VAM
Please observe the following for proper use of the product: Do not apply compressed air and cannot be combined with ejectors with blow-off function. For applications in the positive pressure range, please use the vacuum manometers VAM-D.
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Lisätarvikkeet

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin