Schmalz

Tilaustiedot

The product is delivered as a ready to connect component.

A 3 m long cable with open strands is included.

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

FS 10 D 2PA K

Osanro: 10.06.04.00004

Flow sensor with integrated vacuum and pressure switch and two digital output signals

Toimialat: Aurinkoenergia | Elektroniikka | Farmaseuttinen teollisuus

0 ... 10 l/min
0 ... 10 l/min
Measuring range-1...8bar
ShapeDigital display
Construction vacuum switch2x PNP + 1x analog
Electrical connectionCable
ConnectionG1/8"
Protection type IPIP 40 (with plug)
Tuotetiedot
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
B 17  mm
d1 2,5  mm
d2 3  mm
G1 G1/8"-F
G2 G1/8"-F
H 50  mm
H1 52  mm
H2 3  mm
H3 9,5  mm
H4 36,7  mm
L 55  mm
L1 76,2  mm
L2 18,5  mm
L3 18,6  mm
Lk 2 000  mm
SW1 17  mm
X1 28  mm
X2 18  mm
Y1 8  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Measuring range -1...8bar
Connection G1/8"
Protection type IP IP 40 (with plug)
Weight 107  g
0 ... 10 l/min
0 ... 10 l/min
Construction vacuum switch 2x PNP + 1x analog
Electrical connection Cable
Product family FS
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Lisätarvikkeet

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin