Schmalz

Note sull'ordine

Il prodotto viene fornita come componente pronto per il collegamento.

È incluso un cavo di 3 m di lunghezza con trefoli aperti.

Riprovare più tardi o contattare il referente locale.

FS 10 D 2PA K

Numero articolo: 10.06.04.00004

Sensore di flusso con vacuostato e pressostato integrati e due segnali di uscita digitali

Industrie: Elettronica | Farmaceutico | Solare

Portata nel campo di pressione0 ... 10 l/min
Flusso nel campo del vuoto
Campo di misura-1...8bar
FormaIndicazione digitale
Vacuostato in costruzione2x PNP + 1x analogico
Collegamento elettricoCavo
ConnessioneG1/8"
Tipo di protezione IPIP 40 (con connettore)
Informazioni sul prodotto
Dati di costruzione
Design image
Attributo Valore
B 17  mm
d1 2.5  mm
d2 3  mm
G1 G1/8"-IG
G2 G1/8"-IG
H 50  mm
H1 52  mm
H2 3  mm
H3 9.5  mm
H4 36.7  mm
L 55  mm
L1 76.2  mm
L2 18.5  mm
L3 18.6  mm
Lk 2000  mm
SW1 17  mm
X1 28  mm
X2 18  mm
Y1 8  mm
Dati tecnici
Attributo Valore
Campo di misura -1...8bar
Connessione G1/8"
Tipo di protezione IP IP 40 (con connettore)
Peso 107  g
Portata nel campo di pressione 0 ... 10 l/min
Flusso nel campo del vuoto
Vacuostato in costruzione 2x PNP + 1x analogico
Collegamento elettrico Cavo
Famiglia di prodotti FS
Dati CAD

Modello CAD dal vivo facile da usare

Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".

Documentazione

Accessori

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello