BEF-WIN 33.6x5x40 1
Numero articolo: 10.06.04.00011
Angolare di fissaggio
Industrie: Universale
| Larghezza B | 33.6 (mm) |
| Altezza H | 5 (mm) |
| Lunghezza L | 40 (mm) |
| Spessore della parete s | 1 (mm) |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| H | 5 mm |
| s | 1 mm |
| B | 33.6 mm |
| Y1 | 8 mm |
| X2 | 30 mm |
| X1 | 28 mm |
| d1 | 3.5 mm |
| d | 3.5 mm |
| X3 | 2.5 mm |
| L | 40 mm |
Dati CAD
Dati CAD
Modello CAD dal vivo facile da usare
Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
Documentazione
Documentazione