BEF-WIN 33.6x5x40 1
N° de artículo: 10.06.04.00011
Ángulo de fijación
Industrias: Universal
| Anchura B | 33.6 (mm) |
| Altura H | 5 (mm) |
| Longitud L | 40 (mm) |
| Espesor de pared s | 1 (mm) |
Datos de diseño
Datos de diseño
| Atributo | Valor |
|---|---|
| H | 5 mm |
| s | 1 mm |
| B | 33,6 mm |
| Y1 | 8 mm |
| X2 | 30 mm |
| X1 | 28 mm |
| d1 | 3,5 mm |
| d | 3,5 mm |
| X3 | 2,5 mm |
| L | 40 mm |
Datos CAD
Datos CAD
Live CAD-Model fácil de usar
Tras hacer clic en el botón de descarga, podrá descargar el modelo CAD en varios formatos de archivo. Si la vista previa no se muestra correctamente en esta página, haga clic en el botón "Recargar".
Documentación
Documentación