BEF-WIN 33.6x5x40 1
Onderdeelnr.: 10.06.04.00011
Montagehoek
Industriesegmenten: Universeel
| Width B | 33.6 (mm) |
| Height H | 5 (mm) |
| Length L | 40 (mm) |
| Wall thickness s | 1 (mm) |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| H | 5 mm |
| s | 1 mm |
| B | 33,6 mm |
| Y1 | 8 mm |
| X2 | 30 mm |
| X1 | 28 mm |
| d1 | 3,5 mm |
| d | 3,5 mm |
| X3 | 2,5 mm |
| L | 40 mm |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie