Schmalz

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

BEF-WIN 33.6x5x40 1

Číslo dílu.: 10.06.04.00011

Mounting bracket

Odvětví: Universal

Width B33.6 (mm)
Height H5 (mm)
Length L40 (mm)
Wall thickness s1 (mm)
Údaje o konstrukci
Design image
Atribut Wert
H 5  mm
s 1  mm
B 33,6  mm
Y1 8  mm
X2 30  mm
X1 28  mm
d1 3,5  mm
d 3,5  mm
X3 2,5  mm
L 40  mm
Data CAD

Snadné použití modelu CAD Live

Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".

Dokumentace

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku