BEF-WIN 33.6x5x40 1
Część nr.: 10.06.04.00011
Mounting bracket
Branże: Uniwersalne
| Width B | 33.6 (mm) |
| Height H | 5 (mm) |
| Length L | 40 (mm) |
| Wall thickness s | 1 (mm) |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| H | 5 mm |
| s | 1 mm |
| B | 33,6 mm |
| Y1 | 8 mm |
| X2 | 30 mm |
| X1 | 28 mm |
| d1 | 3,5 mm |
| d | 3,5 mm |
| X3 | 2,5 mm |
| L | 40 mm |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja