BEF-WIN 33.6x5x40 1
부품 번호.: 10.06.04.00011
Mounting bracket
산업: 일반
| Width B | 33.6 (mm) |
| Height H | 5 (mm) |
| Length L | 40 (mm) |
| Wall thickness s | 1 (mm) |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| H | 5 mm |
| s | 1 mm |
| B | 33.6 mm |
| Y1 | 8 mm |
| X2 | 30 mm |
| X1 | 28 mm |
| d1 | 3.5 mm |
| d | 3.5 mm |
| X3 | 2.5 mm |
| L | 40 mm |
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서