SEC-200 A2
Osanro: 10.02.01.01326
Powerful ejector for very porous parts
Toimialat: Elintarviketeollisuus | Kemikaaliteollisuus | Logistiikka | Yleiskäyttö
| Nozzle size | 20.0 mm |
| Suction rate (max.) | 82.5 (m³/h) |
| Material | Austenitic stainless steel |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| D | 50 mm |
| D1 | 38 mm |
| D2 | 32 mm |
| G2 | G1/4"-F |
| G3 | M4-F |
| L | 30 mm |
| L1 | 90 mm |
| LG3 | 12 mm |
| X1 | 42 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Max. vacuum | −60 mbar |
| Suction rate (max.) | 1 370 l/min |
| Suction rate (max.) | 82,5 m³/h |
| Air consumption suction | 290 l/min |
| Air consumption suction | 17,4 m³/h |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | 2.0 ... 6.0 bar |
| Operating temperature | °C |
| Material | Austenitic stainless steel |
| Weight | 0,51 kg |
| Max. vacuum | −1,77 inHg |
| Suction rate (max.) | 48,38 cfm |
| Air consumption suction | 10,24 cfm |
| Pressure range (operating pressure) [psi] | 29.0 ... 87.0 |
| Product family | SEC |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi