Schmalz

Bestelinformatie

Feed ejector SEC is delivered as a ready-to-connect product.

Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

SEC-200 A2

Onderdeelnr.: 10.02.01.01326

Transportejector voor bijzonder poreuze onderdelen

Industriesegmenten: Chemie | Logistiek | Universeel | Voedingsmiddelen

Nozzle size20.0 mm
Suction rate (max.)82.5 (m³/h)
MaterialAustenitic stainless steel
Productinformatie
Ontwerpgegevens
Design image
Attribuut Waarde
D 50  mm
D1 38  mm
D2 32  mm
G2 G1/4"-IG
G3 M4-F
L 30  mm
L1 90  mm
LG3 12  mm
X1 42  mm
Technische gegevens
Attribuut Waarde
Max. vacuum -60  mbar
Suction rate (max.) 1.370  l/min
Suction rate (max.) 82,5  m³/h
Air consumption suction 290  l/min
Air consumption suction 17,4  m³/h
Pressure range (operating pressure) [bar] 2,0 ... 6,0 bar
Operating temperature °C
Material Austenitic stainless steel
Weight 0,51  kg
Max. vacuum -1,77  inHg
Suction rate (max.) 48,38  cfm
Air consumption suction 10,24  cfm
Pressure range (operating pressure) [psi] 29,0 ... 87,0
Product family SEC
Note: Air consumption: At optimal operating pressure (4,5 bar)
CAD-gegevens

Live CAD-model gebruiksvriendelijk

Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".

Documentatie

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen