HTS-A2 SGM 50/70 OP
Osanro: 10.01.17.00578
Holder system
Toimialat: Auto-teollisuus | Yleiskäyttö
| Connection 1 | Bolt with slot Ø19mm |
| Utilization design | Magnetic gripper |
| Size | 50/70 |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| B | 26 mm |
| d | 5,5 mm |
| D | 19 mm |
| H | 9,9 mm |
| H1 | 37,8 mm |
| H2 | 6 mm |
| H3 | 27,9 mm |
| H4 | 26,8 mm |
| L | 69 mm |
| X1 | 58 mm |
| Y1 | 15 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Size | 50/70 |
| Material | Aluminum |
| Weight | 62,1 g |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi