HTS-A2 SGM 50/70 OP
Numero articolo: 10.01.17.00578
Sistema di supporto
Industrie: Automobilistico | Universale
| Connessione 1 | Perno c l scanal Ø19 |
| Design di utilizzo | Ventosa magnetica |
| Misura | 50/70 |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| B | 26 mm |
| d | 5,5 mm |
| D | 19 mm |
| H | 9,9 mm |
| H1 | 37,8 mm |
| H2 | 6 mm |
| H3 | 27,9 mm |
| H4 | 26,8 mm |
| L | 69 mm |
| X1 | 58 mm |
| Y1 | 15 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Misura | 50/70 |
| Materiale | Alluminio |
| Peso | 62,1 g |
Dati CAD
Dati CAD
Modello CAD dal vivo facile da usare
Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
Documentazione
Documentazione