Schmalz

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

HTS-A5 SGM-HP 30/40 OP

Osanro: 10.01.17.00563

Holder system

Toimialat: Auto-teollisuus | Yleiskäyttö

Connection 1Ball head 32 mm
Utilization designMagnetic gripper SGM-HP
Size30/40
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
B 26  mm
d 4,5  mm
D 32  mm
H 9,4  mm
H1 50  mm
H2 6  mm
H3 30,9  mm
H4 35  mm
L 84  mm
X1 74  mm
Y1 12  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Size 30/40
Material Aluminum
Weight 94,4  g
Size 30/40
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin