HTS-A5 SGM-HP 30/40 OP
Onderdeelnr.: 10.01.17.00563
Houdersystem
Industriesegmenten: Automotive | Universeel
| Connection 1 | Kogelkop 32 mm |
| Utilization design | Magnetic gripper SGM-HP |
| Size | 30/40 |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| B | 26 mm |
| d | 4,5 mm |
| D | 32 mm |
| H | 9,4 mm |
| H1 | 50 mm |
| H2 | 6 mm |
| H3 | 30,9 mm |
| H4 | 35 mm |
| L | 84 mm |
| X1 | 74 mm |
| Y1 | 12 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Size | 30/40 |
| Material | Aluminum |
| Weight | 94,4 g |
| Size | 30/40 |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie