- TEHOKAS
SGM-HP 20 G1/8-IG
Osanro: 10.01.17.00424
Magnetic gripper for handling metal sheets with holes
Toimialat: Auto-teollisuus | Metalli
| Socket | G1/8"-F |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | 2.5 ... 6.0 bar |
| Holding force max. with friction ring | 19 (N) |
| Holding force max. without friction | 28 (N) |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| B | 20,1 mm |
| B2 | 9,1 mm |
| D | 20 mm |
| G1 | G1/8"-F |
| G2 | M5-F |
| G4 | M3-F |
| G5 | M3-F |
| H | 78,2 mm |
| H2 | 13,2 mm |
| L2 | 12 mm |
| LG1 | 6 mm |
| LG2 | 5 mm |
| LG4 | 4 mm |
| X1 | 55 mm |
| Y1 | 6,5 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Holding force max. without friction | 28 N |
| Holding force max. with friction ring | 19 N |
| Sheet thickness optimum for holding force max. | 1 mm |
| Holding force 2 mm sheet without friction ring | 25 N |
| Holding force 2 mm sheet with friction ring | 16 N |
| Remaining holding force | 0,3 N |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | 2.5 ... 6.0 bar |
| Installation position | BEL |
| Control valve | Bistable |
| Operating temperature | 5 ... 70 °C |
| Weight | 81 g |
| Product family | SGM-HP-HT |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi