Schmalz

Tilaustiedot

Spring plunger FSTF is delivered as a ready-to-connect product.

 

Available accessories: mounting set

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

FSTF G1/2-AG 50 VG

Osanro: 10.01.02.01013

Spring plunger with damping, height compensation and flexible mounting

Toimialat: Puu | Yleiskäyttö

Suction cup connectionG1/4"-F
alternative suction cup connection
Product familyFSTF
alternative vacuum connection
Spring stroke Z50 (mm)
Shape mounting elementswith anti-rotation guard
Tuotetiedot
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
B 32,3  mm
B1 54,6  mm
G1 G1/4"-F
G2 G1/2"-M
G3 M20x1.5-M
G4 G1/4"-F
H 168  mm
H2 85  mm
H3 17,5  mm
H4 60  mm
L 60  mm
LG1 10  mm
LG2 12  mm
LG3 10  mm
LG4 10  mm
SW1 24  mm
SW2 32  mm
Z (Stroke) 50  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Spring rate 0,57  N/mm
Spring pretension 17,6  N
Spring force center 31,75  N
Vertical load 2 500  N
Horizontal load 800  N
alternative suction cup connection
alternative vacuum connection
Weight 250  g
Operating temperature 0 ... 50 °C
Product family FSTF
Note: Spring force: Referred to 50 % of operating stroke Vertical loading: Maximum static loading Horizontal stress: The specification of the horizontal stress refers to the lower edge of the plunger with extended spring. It is a maximum static stress and it impairs the spring compression and extension in horizontal position
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Lisätarvikkeet

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin