FSTF G1/2-AG 50 VG
Część nr.: 10.01.02.01013
Króciec sprężysty z dolną sprężyną tłumiącą i elstycznym mocowaniem
Branże: Drewno | Uniwersalne
| Suction cup connection | G1/4"-F |
| alternative suction cup connection | |
| Product family | FSTF |
| alternative vacuum connection | |
| Spring stroke Z | 50 (mm) |
| Shape mounting elements | with anti-rotation guard |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| B | 32,3 mm |
| B1 | 54,6 mm |
| G1 | G1/4"-F |
| G2 | G1/2"-M |
| G3 | M20x1.5-M |
| G4 | G1/4"-F |
| H | 168 mm |
| H2 | 85 mm |
| H3 | 17,5 mm |
| H4 | 60 mm |
| L | 60 mm |
| LG1 | 10 mm |
| LG2 | 12 mm |
| LG3 | 10 mm |
| LG4 | 10 mm |
| SW1 | 24 mm |
| SW2 | 32 mm |
| Z (Stroke) | 50 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Spring rate | 0,57 N/mm |
| Spring pretension | 17,6 N |
| Spring force center | 31,75 N |
| Vertical load | 2500 N |
| Horizontal load | 800 N |
| alternative suction cup connection | |
| alternative vacuum connection | |
| Weight | 250 g |
| Operating temperature | 0 ... 50 °C |
| Product family | FSTF |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja