Schmalz

Tilaustiedot

The push-in fittings are supplied in the desired design.

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

STV-W G1/2-AG 12

Osanro: 10.08.02.00164

Push-in Fitting, swivelling elbow

Toimialat: Yleiskäyttö

Thread G1G1/2"-M
Outer hose diameter12 (mm)
MaterialNickel plated
Operating temperature-20 ... 80 °C
Length L34.3 (mm)
Tuotetiedot
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
d 12  mm
G1 G1/2"-M
dn 9  mm
D1 19,8  mm
H 18,5  mm
H1 28,5  mm
L 34,3  mm
L1 47,3  mm
LG1 9,5  mm
SW1 24  mm
SW3 20  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Design hose type Hose D = 12 d = 9
Design hose type 12-9
Material Nickel plated
Pressure range (operating pressure) [bar] -0.95 ... 15.00 bar
Operating temperature -20 ... 80 °C
Weight 115  g
Product family STV
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Lisätarvikkeet

Tuotesuositukset

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin