Schmalz

Tilaustiedot

The accessories for screw fittings are supplied in the desired design.

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

RED-STK G1/2-AG G3/8-IG MS-V

Osanro: 10.08.04.00096

Reduction piece with hexagon

Toimialat: Yleiskäyttö

Thread G1G1/2"-M
Thread G2G3/8"-F
MaterialBrass
Surfacenickel plated
Length L6 (mm)
Tuotetiedot
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
G1 G1/2"-M
G2 G3/8"-F
L 6  mm
LG1 12  mm
LG2 18  mm
SW1 24  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Material Brass
Weight 25  g
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin