VSL 26-19 PVC-DS KL-TR
Osanro: 10.07.09.00007
Hose for vacuum and compressed-air systems
Toimialat: Yleiskäyttö
| Outside diameter D | 26 (mm) |
| Internal diameter d | 19 (mm) |
| Length max. | 50 (m) |
| Material hose | PVC with wire spiral |
| Bending radius min. | 85 (mm) |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | -0.90 ... 5.00 bar |
| Operating temperature | -15 ... 65 °C |
| Color | Clear-transparent |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| d | 19 mm |
| D | 26 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Design hose type | 26-19 |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | -0.90 ... 5.00 bar |
| Operating temperature | -15 ... 65 °C |
| Bending radius min. | 85 mm |
| Length max. | 50 m |
| Weight / Meter | 330 g/m |
| Weight / Meter | 0,33 kg/m |
| Material hose | PVC with wire spiral |
| Product family | VSL |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi