ST G1/2-AG 19 MS-V
Osanro: 10.08.03.00163
Hose sleeve
Toimialat: Yleiskäyttö
| Thread G1 | G1/2"-M |
| Hose inner diameter (recom.) d | 19 (mm) |
| Material | Brass |
| Surface | nickel plated |
| Length L | 10 (mm) |
| Nominal diameter dn | 14.3 (mm) |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| dn | 14,3 mm |
| D | 19 mm |
| G1 | G1/2"-M |
| L | 10 mm |
| L1 | 58 mm |
| LG1 | 12 mm |
| SW1 | 24 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Material | Brass |
| Weight | 85 g |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi