ST G1/2-AG 19 MS-V
Parça no.: 10.08.03.00163
Hortum manşonu
Endüstriler: Genel
| Diş G1 | G1/2"-M |
| Hortum çapı (tavsiye edilen) d | 19 (mm) |
| Malzeme | Pirinç |
| Yüzey | nikel kaplama |
| Uzunluk L | 10 (mm) |
| Nominal çap dn | 14.3 (mm) |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| dn | 14,3 mm |
| D | 19 mm |
| G1 | G1/2"-M |
| L | 10 mm |
| L1 | 58 mm |
| LG1 | 12 mm |
| SW1 | 24 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Malzeme | Pirinç |
| Ağırlık | 85 g |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon