FLK G1/2-AG G1/2-AG
Osanro: 10.01.03.00153
Flexible suction cup mounting for adaptation to sloping surfaces
Toimialat: Yleiskäyttö
| Thread G1 | G1/2"-M |
| Thread G2 | G1/2"-M |
| Operating temperature | 0 ... 70 °C |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| dn | 5,5 mm |
| G1 | G1/2"-M |
| G2 | G1/2"-M |
| L | 21 mm |
| LG1 | 14 mm |
| LG2 | 14 mm |
| SW1 | 27 mm |
| W | 12 ° |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Bending moment | 65 Nm |
| Vertical load | 3 000 N |
| Weight | 100 g |
| Product family | FLK |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi