FLK G1/2-AG G1/2-AG
Część nr.: 10.01.03.00153
Łącznik elastyczny Flexolink
Branże: Uniwersalne
| Thread G1 | G1/2"-M |
| Thread G2 | G1/2"-M |
| Operating temperature | 0 ... 70 °C |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| dn | 5,5 mm |
| G1 | G1/2"-M |
| G2 | G1/2"-M |
| L | 21 mm |
| LG1 | 14 mm |
| LG2 | 14 mm |
| SW1 | 27 mm |
| W | 12 ° |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Bending moment | 65 Nm |
| Vertical load | 3000 N |
| Weight | 100 g |
| Product family | FLK |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja