HTR-UNI 2N G1/4
Osanro: 10.01.03.00296
Universal holder for adjustable mounting of suction cups
Toimialat: Yleiskäyttö
| Operating temperature | °C |
| Shape | for threaded rod G1/4 |
| Cross-beam connection | 2 sliding block |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| B | 44 mm |
| d | 13,26 mm |
| D | 59 mm |
| G2 | M6-M |
| H | 27,5 mm |
| L | 30 mm |
| L3 | 20 mm |
| W | 15 ° |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Weight | 155 g |
| Product family | HTR-UNI |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi