DI-RA 40 PPTA MO-PROF
Osanro: 10.07.08.00131
Sealing frame
| Height H | 1 (mm) |
| Length L | 40 (mm) |
| Wall thickness s | 10.5 (mm) |
| Utilization design | Mounting section |
| Weight | 2 (g) |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| d | 6,5 mm |
| H | 1 mm |
| L | 40 mm |
| s | 10,5 mm |
| X1 | 30 mm |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi