BEF-WIN 40x40x40 5 MO-PROF
Osanro: 25.09.06.00007
Mounting bracket
| Width B | 40 (mm) |
| Height H | 40 (mm) |
| Length L | 40 (mm) |
| Wall thickness s | 5 (mm) |
| Utilization design | Mounting section |
| Weight | 107 (g) |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| B | 40 mm |
| B2 | 20 mm |
| d | 9 mm |
| d1 | 9 mm |
| H | 40 mm |
| H2 | 20 mm |
| L | 40 mm |
| s | 5 mm |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi