BEF-WIN 40x40x40 5 MO-PROF
Część nr.: 25.09.06.00007
Mounting bracket
| Width B | 40 (mm) |
| Height H | 40 (mm) |
| Length L | 40 (mm) |
| Wall thickness s | 5 (mm) |
| Utilization design | Mounting section |
| Weight | 107 (g) |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| B | 40 mm |
| B2 | 20 mm |
| d | 9 mm |
| d1 | 9 mm |
| H | 40 mm |
| H2 | 20 mm |
| L | 40 mm |
| s | 5 mm |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja