SXT-TC-F1IN-0-MA5
Osanro: 10.07.13.00192
Kääntyvien varsien liitin, putkityökalujen liittämistä varten, hammastuksella
Toimialat: Auto-teollisuus | Metalli
| Connection 1 | SXT-CON-GB-F-1IN |
| Connection 2 | SXT-CON-GB-M-A5 |
| Angle | 0 (°) |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Connection 1 | SXT-CON-GB-F-1IN |
| Connection 2 | SXT-CON-GB-M-A5 |
| B | 35 mm |
| d | 25,4 mm |
| d1 | 32 mm |
| H | 80,5 mm |
| H2 | 56 mm |
| H3 | 20 mm |
| H4 | 21 mm |
| L | 99 mm |
| X1 | 53,5 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Weight | 260 g |
| Product family | SXT |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi