Schmalz

Tilaustiedot

SXT-RF-CL-kiinnityksellä varustetut robotin laipat toimitetaan liitäntävalmiina tuotteena.

Saatavilla olevat lisävarusteet: Putket SXT-RT

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

SXT-RF-CL-125-40

Osanro: 10.07.13.00002

Robotin laippa putkikiinnikkeillä seuraavien laitteiden liittämistä varten Putkityökalut

Toimialat: Auto-teollisuus | Metalli

Length L460 (mm)
MaterialAluminum
Dmk125 (mm)
Utilization designPipe 1 x 40
Tuotetiedot
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
D 200  mm
D2 100  mm
Dmk 125  mm
d 40  mm
d1 11,5  mm
d2 10  mm
H1 111  mm
H2 77  mm
H3 3  mm
L 460  mm
X1 360  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Material Aluminum
Weight 5,5  kg
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin