SXT-RF-CL-D-160-60
Osanro: 10.07.13.00009
Robotin laippa putkikiinnikkeillä seuraavien laitteiden liittämistä varten Putkityökalut
Toimialat: Auto-teollisuus | Metalli
| Length L | 460 (mm) |
| Width B | 360 (mm) |
| Material | Aluminum |
| Dmk | 160 (mm) |
| Utilization design | Pipe 2 x 60 |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| B | 360 mm |
| D2 | 100 mm |
| Dmk | 160 mm |
| d | 60 mm |
| d1 | 11,5 mm |
| d2 | 10 mm |
| H1 | 135 mm |
| H2 | 93 mm |
| H3 | 3 mm |
| L | 460 mm |
| X1 | 360 mm |
| Y1 | 260 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Material | Aluminum |
| Shape | Double |
| Weight | 12,78 kg |
| Product family | SXT-RF-CL |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi