FST-FLEX 50 HD1 G1/2-AG G3/8-IG
Osanro: 10.01.10.07016
Spring plunger with both-way damping and height compensation, heavy-duty
Toimialat: Yleiskäyttö
| Spring stroke Z | 50 (mm) |
| Shape mounting elements | Heavy duty 1 spring plunger |
| Utilization design | Mounting section |
| Size | 40/80x40 |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| B | 75 mm |
| G1 | G3/8"-F |
| G2 | G1/2"-M |
| G3 | G1/2"-M |
| H | 199,8 mm |
| H1 | 161 mm |
| H2 | 20 mm |
| H3 | 10 mm |
| H4 | 20 mm |
| L | 40,5 mm |
| L3 | 1,2 mm |
| L4 | 6,4 mm |
| LG1 | 14,5 mm |
| LG2 | 10,5 mm |
| LG3 | 14 mm |
| Z (Stroke) | 50 mm |
| For | Mounting section |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Size | 40/80x40 |
| Weight | 1 500 g |
| Spring rate | 1,81 N/mm |
| Product family | FST-FLEX |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi