FST-FLEX 50 HD1 G1/2-AG G3/8-IG
Parça no.: 10.01.10.07016
Çift yönlü sönümleme ve yükseklik dengelemeli yaylı piston, heavy-duty
Endüstriler: Genel
| Yay stroku Z | 50 (mm) |
| Şekil montaj elemanları | Ağır Hizmet Tipi 1 yaylı piston |
| İnşaat kullanımı | Montaj bölümü |
| Boyut | 40/80x40 |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| B | 75 mm |
| G1 | G3/8"-F |
| G2 | G1/2"-M |
| G3 | G1/2"-M |
| H | 199,8 mm |
| H1 | 161 mm |
| H2 | 20 mm |
| H3 | 10 mm |
| H4 | 20 mm |
| L | 40,5 mm |
| L3 | 1,2 mm |
| L4 | 6,4 mm |
| LG1 | 14,5 mm |
| LG2 | 10,5 mm |
| LG3 | 14 mm |
| Z (İnme) | 50 mm |
| İçin | Montaj bölümü |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Boyut | 40/80x40 |
| Ağırlık | 1.500 g |
| Yay oranı | 1,81 N/mm |
| Ürün ailesi | FST-FLEX |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon