Schmalz

Tilaustiedot

The flexible suspension FST-FLEX (retaining plate + spring plunger) is supplied as an individual part. To receive a complete flexible suspension (retaining plate + spring plunger + connection plate + accessories), the following ordering steps are required:

  • Flexible suspension FST-FLEX (step 1) – retaining plate + spring plunger, available with different strokes and number of spring plungers
  • Connection plate FLAN-PL (step 2) – available for different area grippers

 

Available accessories: Flexolink (FLK), flange plate (FLAN-PL)

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

FST-FLEX 75 HD1 G1/2-AG G3/8-IG

Osanro: 10.01.10.07017

Spring plunger with both-way damping and height compensation, heavy-duty

Toimialat: Yleiskäyttö

Spring stroke Z75 (mm)
Shape mounting elementsHeavy duty 1 spring plunger
Utilization designMounting section
Size40/80x40
Tuotetiedot
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
B 75  mm
G1 G3/8"-F
G2 G1/2"-M
G3 G1/2"-M
H 238,6  mm
H1 200  mm
H2 20  mm
H3 10  mm
H4 20  mm
L 40,5  mm
L3 1,5  mm
L4 6,4  mm
LG1 14,5  mm
LG2 10,5  mm
LG3 14  mm
Z (Stroke) 75  mm
For Mounting section
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Size 40/80x40
Weight 1 550  g
Spring rate 1,07  N/mm
Product family FST-FLEX
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Lisätarvikkeet

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin