Schmalz

주문 정보

The flexible suspension FST-FLEX (retaining plate + spring plunger) is supplied as an individual part. To receive a complete flexible suspension (retaining plate + spring plunger + connection plate + accessories), the following ordering steps are required:

  • Flexible suspension FST-FLEX (step 1) – retaining plate + spring plunger, available with different strokes and number of spring plungers
  • Connection plate FLAN-PL (step 2) – available for different area grippers

 

Available accessories: Flexolink (FLK), flange plate (FLAN-PL)

나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

FST-FLEX 75 HD1 G1/2-AG G3/8-IG

부품 번호.: 10.01.10.07017

Spring plunger with both-way damping and height compensation, heavy-duty

산업: 일반

Spring stroke Z75 (mm)
Shape mounting elementsHeavy duty 1 spring plunger
Utilization designMounting section
Size40/80x40
제품 정보
디자인 데이터
Design image
속성
B 75  mm
G1 G3/8"-F
G2 G1/2"-M
G3 G1/2"-M
H 238.6  mm
H1 200  mm
H2 20  mm
H3 10  mm
H4 20  mm
L 40.5  mm
L3 1.5  mm
L4 6.4  mm
LG1 14.5  mm
LG2 10.5  mm
LG3 14  mm
Z (Stroke) 75  mm
For Mounting section
기술 데이터
속성
Size 40/80x40
Weight 1,550  g
Spring rate 1.07  N/mm
Product family FST-FLEX
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
Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동