VTR G3/8-IG 9xG1/4 AL
Osanro: 10.09.03.00054
Vacuum/compressed-air distributor
Toimialat: Yleiskäyttö
| Inlet | G3/8"-IG |
| Outlets | 9 x thread G1/4"-F |
| Length L | 116 (mm) |
| Width B | 39 (mm) |
| Height H | 24 (mm) |
| Material | Aluminum |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| B | 39 mm |
| d | 6,5 mm |
| G1 | G3/8"-F |
| G2 | G1/4"-F |
| H | 24 mm |
| L | 116 mm |
| L2 | 58 mm |
| LG1 | 10,5 mm |
| LG2 | 10,5 mm |
| Y1 | 27 mm |
| 9 x thread G1/4"-F |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Material | Aluminum |
| Weight | 240 g |
| Product family | VTR |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi