Schmalz

Tilaustiedot

Vacuum / compressed air distributor VTR is delivered as a ready-to-connect product.

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

VTR G1-IG 9xG1/2 POM

Osanro: 10.09.03.00091

Vacuum/compressed-air distributor

Toimialat: Yleiskäyttö

InletG1"-IG
Outlets9 x thread G1/2"-F
Length L160 (mm)
Width B55 (mm)
Height H50 (mm)
MaterialPolyoxymethylene
Tuotetiedot
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
B 55  mm
d 6,5  mm
G1 G1"-F
G2 G1/2"-F
H 50  mm
L 160  mm
L2 45  mm
LG1 20  mm
LG2 11  mm
X1 70  mm
Y1 42  mm
9 x thread G1/2"-F
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Tightening torque G1 (max.) 5  Nm
Tightening torque G2 (max.) 3  Nm
Material Polyoxymethylene
Weight 416  g
Product family VTR
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Lisätarvikkeet

Tuotesuositukset

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin