BEF-WIN 42x36x48 2 PVT-PVS
Osanro: 10.07.01.00011
Mounting bracket
| Width B | 42 (mm) |
| Height H | 36 (mm) |
| Length L | 48 (mm) |
| Wall thickness s | 2 (mm) |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| B | 42 mm |
| B2 | 15 mm |
| d | 4,5 mm |
| d1 | 6,4 mm |
| H | 36 mm |
| H2 | 6 mm |
| L | 48 mm |
| s | 2 mm |
| X1 | 36 mm |
| X2 | 30 mm |
| Y1 | 18 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Weight | 47,8 g |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi