Schmalz

Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

BEF-WIN 42x36x48 2 PVT-PVS

Część nr.: 10.07.01.00011

Mounting bracket

Width B42 (mm)
Height H36 (mm)
Length L48 (mm)
Wall thickness s2 (mm)
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
B 42  mm
B2 15  mm
d 4,5  mm
d1 6,4  mm
H 36  mm
H2 6  mm
L 48  mm
s 2  mm
X1 36  mm
X2 30  mm
Y1 18  mm
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Weight 47,8  g
Dane CAD

Łatwy w użyciu model CAD na żywo

Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".

Dokumentacja

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka