STF G1-1/4-IG N
Osanro: 10.07.01.00008
pölysuodatin
Toimialat: Auto-teollisuus | Logistiikka | Metalli | Pakkaus | Puu | Yleiskäyttö
| Connection | G1-1/4"-F |
| Shape | Steel housing |
| Nominal flow rate | 96 (m³/h) |
| Filter pore size | 3 (µm) |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| B1 | 81 mm |
| D | 136 mm |
| G1 | G1-1/4"-F |
| G2 | G1-1/4"-F |
| L | 116 mm |
| L1 | 191 mm |
| L2 | 17 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Connection | G1-1/4"-F |
| Nominal flow rate | 96 m³/h |
| Nominal flow rate | 1 600 l/min |
| Max. vacuum | −950 mbar |
| Filter pore size | 3 µm |
| Weight | 1 kg |
| Product family | VF |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi