STF G1-1/4-IG N
Część nr.: 10.07.01.00008
Filtr podciśnieniowy
Branże: Drewno | Logistyka | Metal | Motoryzacja | Pakowanie | Uniwersalne
| Connection | G1-1/4"-F |
| Shape | Steel housing |
| Nominal flow rate | 96 (m³/h) |
| Filter pore size | 3 (µm) |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| B1 | 81 mm |
| D | 136 mm |
| G1 | G1-1/4"-F |
| G2 | G1-1/4"-F |
| L | 116 mm |
| L1 | 191 mm |
| L2 | 17 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Connection | G1-1/4"-F |
| Nominal flow rate | 96 m³/h |
| Nominal flow rate | 1600 l/min |
| Max. vacuum | -950 mbar |
| Filter pore size | 3 µm |
| Weight | 1 kg |
| Product family | VF |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja