HT-SG A5 E 46 RA
Osanro: 10.07.06.00430
Imutyynyjen pidike
Toimialat: Auto-teollisuus | Metalli
| Connection 1 | Ball head 32 mm |
| Shape | Ejector connection |
| Width B | 46 (mm) |
| Product family | HT-SG-E |
| Suction cup connection | Rectangular adapter |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| B | 46 mm |
| B1 | 50 mm |
| B3 | 32 mm |
| D | 32 mm |
| G1 | G1/4"-F |
| G4 | M4-F |
| H | 24,5 mm |
| H1 | 47,7 mm |
| H2 | 4,8 mm |
| L | 45,5 mm |
| L1 | 82 mm |
| L2 | 67 mm |
| L3 | 1 mm |
| X1 | 28 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Weight | 125,3 g |
| Product family | HT-SG-E |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi